Mancais flangeados, série FNL

Os mancais flangeados FNL são peças de máquina comprovadas que oferecem mancais simples e confiáveis para aplicações sem estruturas horizontais. Elas permitem que todo o potencial de vida útil dos rolamentos incorporados sejam explorados, com menor necessidade de manutenção.
Tipos de rolamento
  • Rolamentos autocompensadores de esferas
  • Rolamentos autocompensadores de rolos
  • Rolamentos de rolos toroidais CARB 

Série de dimensões de rolamento

  • 02, 22

Faixa de diâmetros do eixo

  • de 20 a 100 mm

Combinações típicas de eixo e rolamento

  • Eixo liso com rolamento em uma bucha de fixação

Vedações

  • Lábio duplo

Lubrificação

  • Graxa

Materiais

  • Ferro fundido cinzento

Montagem

  • Montagem com três parafusos
  • Montagem com quatro parafusos

Conformidade com as normas

  • Não padronizado 

Substitui

  • 7225(00)
SKF logo