Montagem

Os mancais FNL devem ser montados corretamente, usando-se as ferramentas adequadas e métodos de montagem mecânica de última geração. Todos os componentes associados também devem atender determinados requisitos básicos (→ Especificações para eixos e superfícies de apoio do mancal).

As instruções de montagem são fornecidas com o mancal. Para obter informações sobre a montagem de rolamentos de esferas, consulte o manual de manutenção de rolamentos SKF ou acesse skf.com/mount.

Especificações de torque

Os parafusos da tampa e os parafusos de fixação devem ser apertados de acordo com os valores de torque listados na Tabela de produtos.
SKF logo