Informações do pedido

Os mancais FNL são fornecidos juntamente com as vedações padrão. Cada um dos seguintes itens devem ser pedidos separadamente:
  • mancal
  • anéis de fixação ou arruelas espaçadoras
  • rolamento
  • bucha do adaptador

Exemplo de pedido

São necessários dois mancais flangeados FNL para rolamentos autocompensadores de rolos 22212 EK em buchas de fixação H 312. Um mancal acomodará o rolamento livre na extremidade do eixo. O outro mancal acomodará o rolamento fixo e um eixo inteiro.
Os itens a seguir devem ser encomendados (além dos rolamentos e buchas de fixação):
  • 1 mancal FNL 512 A
  • 1 mancal FNL 512 B
  • 1 arruela espaçadora ZW 90 x 110
SKF logo