Características e benefícios

Os mancais flangeados FNL apresentam as seguintes características e vantagens:

Montagem simples

Para simplificar a montagem e tornar o alinhamento mais preciso, linhas de fundição no flange do mancal indicam o centro do furo do mancal. As marcações rebaixadas indicam a posição dos pinos (fig. 1).

Sistema de direcionamento da graxa

Um flange integrado guia a graxa do pino graxeiro até o rolamento (fig. 2).

Vedações de baixo atrito

Uma vedação de lábio duplo e de baixo atrito em cada lado do mancal mantém a graxa no lado de dentro e a contaminação do lado de fora, (fig. 3). Essas vedações permitem que as velocidades de rotação duas vezes maiores que as das vedações de feltro tradicionais.

Furos para relubrificação

Os mancais FNL têm dois furos pré-perfurados para relubrificação. Um é centralizado e permite a relubrificação através de um recurso de lubrificação no rolamento. O outro é deslocado e permite a relubrificação a partir da lateral.
SKF logo