Design padrão de mancal

Mancais flangeados FNL são mancais não bipartidos que são fabricados em dois modelos, dependendo do tamanho. Os tamanhos menores (até o tamanho 13, inclusive) têm um flange triangular (fig. 1), tamanhos maiores têm um flange quadrado (fig. 2).
Os mancais FNL são fornecidos com uma tampa para extremidades de eixo (fig. 3) ou para eixos inteiros (fig. 4). Os mancais com uma tampa para extremidades de eixo têm o sufixo de designação A e os mancais com uma tampa para eixos inteiros têm o sufixo de designação B.
SKF logo