Mina de ouro aprimora o pinhão do moinho para evitar a entrada de água

15116_1_TaconiteSeals_2
O rolamento autocompensador de rolos de extremidade não tracionada em um moinho ultrafino de uma mina de ouro apresentava falhas a cada 15 meses. A análise mostrou que a causa das falhas é sempre a mesma: a entrada de água no mancal. Quando o rolamento de extremidade não tracionada falhou, ele e o rolamento no lado do acionamento foram substituídos como medida cautelar, aumentando os custos de manutenção. A solução com três barreiras SKF definitiva (mancais SKF, vedações de taconita SKF e rolamentos autocompensadores de rolos Explorer SKF vedados e aprimorados) foi instalada em maio de 2012. Os rolamentos ainda funcionam com desempenho bastante satisfatório.


SKF logo