Capacidade de carga

Para obter informações sobre cargas de ruptura em mancais SBFN, entre em contato com a SKF para obter mais informações. Os mancais SBPN e SDM são indicados para cargas que atuam perpendicularmente em direção à superfície de apoio.
Os valores de referência das cargas permitidas nos mancais SDM, com base na resistência do parafuso da tampa, são fornecidos na tabela 1. Os mancais para máquinas de papel devem ser sempre apoiados sobre toda a base. Cargas perpendiculares em relação à superfície de apoio são limitadas somente pelo rolamento.

Apoio adicional do mancal

Quando as cargas radiais atuam em ângulos entre 30° e 120° nos mancais SDM e SBPN ou entre 90° e 270° nos mancais SBFN, deve ser fornecido um batente para contrabalançar a carga. O batente deve ser suficientemente resistente para acomodar as cargas atuando paralelamente à superfície de apoio.(fig. 1).
SKF logo