Posições de rolamentos fixos e livres

Os mancais para máquinas de papel estão disponíveis tanto para as posições de rolamentos fixas quanto para as livres:
  • Os mancais com o sufixo de designação F foram projetados para suportar rolamentos autocompensadores de rolos na posição de rolamento fixo no lado de acionamento.
  • Os mancais com o sufixo de designação RA foram projetados para suportar rolamentos de rolos toroidais CARB na posição de rolamento livre na frente.
A SKF recomenda a utilização de um rolamento autocompensador de rolos no lado de acionamento e um rolamento de rolos toroidais CARB na frente (→ Sistema de rolamentos autocompensadores SKF). No entanto, estão disponíveis também outras combinações de mancal/rolamento (tabela 1).
Pode ser calculado o grau até onde um rolamento de rolos toroidais CARB pode suportar o deslocamento axial devido à interferência na vedação. Para obter ajuda, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
SKF logo