Designações

As designações dos rolamentos SKF e componentes associados seguem um sistema que consiste em uma designação básica com ou sem um ou mais prefixos e/ou sufixos.
Os exemplos e as opções aplicáveis para mancais SKF para máquinas de papel1) são indicados abaixo.

ASBPN 3136 RA/P45
A =
SBPN =
3136 =
RA/P45 =

Prefixo
ABase curta e ampla (série SBPN apenas)

Série
SBFNMancal de rolo de feltro não bipartido
SBPNMancal do cilindro secador não bipartido
SDMMancal do cilindro Yankee (bipartido)

Identificação de tamanho
22(00)Mancal para rolamentos da série de dimensões 22
23(00)Mancal para rolamentos da série de dimensões 23
30(00)Mancal para rolamentos da série de dimensões 30
31(00)Mancal para rolamentos da série de dimensões 31
..(00)Código de tamanho do rolamento, x 5 = diâmetro do furo
do rolamento [mm]
../..Diâmetro do furo do rolamento [mm] ex. ../530

Sufixos2)
Mancal para disposições de conexão de rosca métrica (roscas de eixo, entrada de óleo e de fixação do sensor)
(séries SBFN e SBPN apenas)
Mancal para disposições de conexão de rosca métrica (roscas de eixo, entrada de óleo e de fixação do sensor) e eixo inteiro
(série SDM apenas)
AMancal para extremidade do eixo, com tampa de fechamento
(séries SBFN e SBPN apenas)
BMancal para eixo inteiro
(séries SBFN e SBPN apenas)
B..Mancal para eixo inteiro com tampa externa modificada para uma conexão de vapor (de B1 a B99)
(somente séries SBPN e SDM)
FMancal para a posição do rolamento fixo (lado do acionamento)
RAMancal para rolamento de rolos toroidais CARB (frente)
N9Mancal para disposições de conexão de rosca em polegadas (roscas de eixo, entrada de óleo e de fixação do sensor)
/P..Variante de tinta de acordo com a especificação do cliente
(de P01 a P999)
  1. 1)O sistema de designação dos mancais SNL ... TURP é fornecido na seção sobre mancais SNL grandes.
  2. 2)Quando vários sufixos são utilizados, eles são listados na mesma ordem em que são mostrados aqui.
SKF logo