Mancais para máquinas de papel, séries SBFN, SBPN e SDM

Com a demanda cada vez maior sobre a produção das máquinas de papel, as condições operacionais dos mancais, rolamentos e vedações nesta aplicação são bastante exigentes. As temperaturas extremamente elevadas são comuns e o risco de contaminação de água é sempre alto. A SKF fornece mancais para rolos de feltro, cilindros secadores e cilindros Yankee (usados para produzir papel absorvente e papelão).
Tipos de rolamento
  • Rolamentos autocompensadores de rolos
  • Rolamentos de rolos toroidais CARB

Série de dimensões de rolamento
  • 22, 23, 31 (série SBFN)
  • 31 (série SBPN)
  • 30, 31 (série SDM)

Faixa de diâmetros do eixo
  • De 60 a 180 mm (série SBFN)
  • De 180 a 320 mm (série SBPN)
  • De 340 a 670 mm (série SDM)

Combinações típicas de eixo e rolamento
  • Eixo escalonado com rolamento em um assento cônico

Vedações
  • Labirinto (séries SBFN e SBPN)
  • Vedação tipo ponte com defletor de óleo (série SDM)

Lubrificação
  • Sistemas de lubrificação por óleo circulante

Material
  • Ferro fundido cinzento

Montagem
  • Montagem com dois parafusos (série SBFN)
  • Montagem com quatro parafusos (séries SBPN e SDM)

Conformidade com as normas
  • Não padronizado

Substitui
  • as séries SBF e SBP
SKF logo