Montagem

Os mancais SKF para máquinas de papel devem ser montados adequadamente por pessoas com experiência e conhecimento, usando as ferramentas certas.
Os mancais SBFN podem ser montados em ângulos de 0°, 90°, 180° e 270°. Para evitar vazamentos de óleo, a seta na tampa deve sempre apontar para cima.
Nos rolamentos SBFN e SBPN, a interface entre o mancal e as tampas deve ser revestida com um selante resistente a óleo.
Os mancais SBPN e SDM devem ser montados de modo que as saídas de óleo com os bujões plásticos apontem para fora.
Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF. A SKF também pode ajudar durante a montagem ou fornecer um serviço de instalação completa.

Parafusos de olhal e furos de içamento

Os mancais SBFN e SBPN são fornecidos com um parafuso de olhal em cima. Os mancais SDM têm dois flanges na tampa com um furo fundido em cada (fig. 1).

Especificações de torque do parafuso da tampa

Os parafusos da tampa devem ser apertados de acordo com os valores de torque recomendados indicados na tabela 1.
SKF logo