Informações do pedido

Os mancais SKF para máquinas de papel são fornecidos completos com tampas, vedações e bujões. Os rolamentos devem ser pedidos separadamente.

Exemplos de pedido

São necessários dois mancais com dimensões de rosca em polegadas para a montagem do rolo de feltro: um para um rolamento autocompensador de rolos 22218 EK/C3 na posição de rolamento fixo e um para um rolamento de rolos toroidais CARB C 22218 K/C3 na posição de rolamento livre na extremidade do eixo. Os itens seguintes devem ser encomendados (além dos rolamentos):
  • 1 SBFN 2218 BFN9
  • 1 SBFN 2218 ARAN9
São necessários dois mancais para a montagem do cilindro secador: um para um rolamento autocompensador de rolos 23144 CCK/C4W33 na posição de rolamento fixo e um para um rolamento de rolos toroidais CARB C 3144 K/C4 na posição de rolamento livre na extremidade do eixo. Os mancais exigem uma tinta especial que consiga suportar requisitos especiais do cliente. Os itens seguintes devem ser encomendados (além dos rolamentos): 
  • 1 SBPN 3144 BF/P..
  • 1 SBPN 3144 ARA/P..
São necessários dois mancais para a montagem do cilindro Yankee: um para um rolamento autocompensador de rolos 230/670 CAK/C084W33 na posição de rolamento fixo e um para um rolamento de rolos toroidais CARB C 30/670 KM/C084 na posição de rolamento livre. Os itens seguintes devem ser encomendados (além dos rolamentos):
  • 1 SDM 30/670 F
  • 1 SDM 30/670 RA
SKF logo