Soluções de vedação

A Tabela 1 oferece uma visão geral das características e da adequação das soluções de vedação em mancais SKF para máquinas de papel. Essas informações devem ser usadas como uma referência e não podem substituir o teste de uma vedação em sua aplicação.
Os mancais SBFN (fig. 1) e SBPN (fig. 2) são equipados com vedações de labirinto integradas em cada tampa. Um anel de labirinto, parafusado no eixo, forma um labirinto axial com a tampa do mancal. Os eixos usados com os mancais SBFN exigem canais usinados que atuam como defletores de óleo. As tampas de fechamento estão disponíveis para mancais montados na extremidade do eixo.
Os mancais SDM são equipados com vedações tipo ponte e anéis defletores de óleo bipartidos (fig. 3). As vedações são integradas nas tampas. O anel defletor é bipartido e montado diretamente no eixo. O anel é posicionado axialmente, apertando-se o parafuso pitão dentro do furo roscado no eixo.
SKF logo