Design padrão de mancal

A SKF oferece uma linha de mancais para máquinas de papel. As quatro séries de mancal padrão incluem:
  • Série SBFN, para rolos de feltro
  • Série SBPN, para cilindros secadores
  • Série SDM, para cilindros Yankee
  • Série SNL … TURP, para cilindros secadores e rolos de feltro
Os mancais de rolo de feltro SBFN (fig. 1) são mancais não bipartidos. Eles consistem em um corpo de mancal e duas tampas com vedações integradas. A base tem dois furos fundidos oblongos para parafusos de fixação. Os furos oblongos dos parafusos de fixação permitem o posicionamento exato do mancal durante a montagem para aproveitar completamente o potencial dos rolamentos de rolos toroidais CARB que suportam o alongamento térmico do eixo. Para obter as dimensões e especificações detalhadas dos mancais SBFN, entre em contato com a SKF.
Os mancais de cilindro secador SBPN (fig. 2) são mancais não bipartidos. Eles consistem em um corpo de mancal e duas tampas com vedações integradas. A base tem quatro furos fundidos para parafusos de fixação. Os mancais para rolamentos autocompensadores de rolos têm furos para parafusos de fixação de extremidade aberta. Os mancais para rolamentos de rolos toroidais CARB têm furos oblongos para parafusos de fixação. Eles permitem o posicionamento exato do mancal durante a montagem para aproveitar completamente o potencial dos rolamentos de rolos toroidais CARB que suportam o alongamento térmico do eixo.
Os mancais para cilindro Yankee SDM (fig. 3) são mancais bipartidos que consistem em uma tampa, base e duas tampas com vedações integradas. A tampa integrada é bipartida para permitir a remoção da cobertura sem remover a tampa. Para facilitar o manuseio, a tampa tem dois flanges inteiros com um furo fundido em cada um. A base tem quatro furos para parafusos de fixação. Os mancais para rolamentos autocompensadores de rolos têm furos para parafusos de fixação. Os mancais para rolamentos de rolos toroidais CARB têm furos oblongos para parafusos de fixação. Eles permitem o posicionamento exato do mancal durante a montagem para aproveitar completamente o potencial dos rolamentos de rolos toroidais CARB que suportam o alongamento térmico do eixo.
Para obter informações sobre os mancais SNL … TURP, consulte Mancais bipartidos SNL séries 30, 31 e 32. Para obter informações sobre outros mancais para rolos de feltro e cilindros secadores, como mancais SBF e SBP (antecessores dos mancais SBFN e SBPN respectivamente) bem como mancais para cilindro Yankee SDM em balancins (fig. 4), ainda fornecidos pela SKF, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
SKF logo