Caixas de mancal

Uma caixa de mancal SKF, juntamente com os rolamentos SKF apropriados, constitui unidades de rolamento econômicas e intercambiáveis que atendem à demanda por projetos de fácil manutenção.

Como líder no fornecimento de rolamentos de esferas, a SKF também produz caixas de mancal em uma grande variedade de modelos e tamanhos, baseando-se em experiências adquiridas em todas as áreas industriais. Dentre outras, as caixas de mancal SKF possuem as seguintes vantagens:
  • grande variedade de modelos e tamanhos
  • alta qualidade de modelo e de fabricação de caixas de mancal
  • disponibilidade mundial

Você pode encontrar os produtos que precisa em:

  • Designação ou dimensões: Preencha a pesquisa de produto à direita
  • Tipo: Use o link tabelas de produtos à esquerda

Product search

  • Por dimensão
    Selecionar tipo(s) de subprodutos
    Dimensões

    ≤ d ≤
    d =
  • Por número de peça

Novas caixas de mancais

SKF logo