Sistema de designação para mancais

Os exemplos e as opções aplicáveis para mancais SBD e THD são indicados abaixo.

Exemplo

SBDD 2226 CAF
ondeSBD =
D =
2226 =
CAF =

Opções aplicáveis

Série
SBDMancal não bipartido padrão
THD
Mancal compensador não bipartido padrão

Material
D
Ferro fundido nodular
SAço fundido
CFerro fundido cinzento

Identificação de tamanho
22(00)Mancal para rolamentos da série 22
30(00)Mancal para rolamentos da série 30
31(00)Mancal para rolamentos da série 31
32(00)Mancal para rolamentos da série 32
..(00)Código de tamanho do rolamento, (00) x 5 = diâmetro do furo
do rolamento [mm]

Sufixos1)
Mancal para rolamentos em uma bucha de fixação e um eixo liso
CMancal SBD para rolamentos em uma bucha de fixação e um
eixo escalonado
Modelo EMancal SBD para rolamentos em um assento cilíndrico e um
eixo escalonado
GMancal SBD para rolamentos em um assento cilíndrico e um
eixo multiescalonado
AMancal para extremidade do eixo, um lado fechado
BMancal para o eixo inteiro
F
Mancal para a posição do rolamento fixo
L
Mancal para a posição do rolamento livre
  1. 1)Quando vários sufixos são utilizados, eles são listados na mesma ordem em que são mostrados aqui.
SKF logo