Variantes de mancais

As seguintes variantes de mancal podem ser fornecidas sob encomenda:
  • Mancais SBD ou THD para rolamentos de rolos toroidais CARB
  • Mancais SBD para rolamentos em uma bucha de desmontagem
  • Mancais com vedação de taconita para trabalhos pesados
  • Mancais feitos de aço fundido (designação da série SBDS ou THDS)
  • Mancais feitos de ferro fundido cinzento (designação da série SBDC ou THDC)
Para obter informações adicionais sobre essas variantes, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
SKF logo