Montagem

Os mancais SBD e THD devem ser montados corretamente, usando-se as ferramentas adequadas e métodos de montagem mecânica de última geração. Todos os componentes associados devem atender determinados requisitos básicos (→ Especificações para eixos e superfícies de apoio do mancal).
Para obter informações sobre a montagem de rolamentos de esferas, consulte o manual de manutenção de rolamentos SKF ou acesse skf.com/mount.

Especificações de torque do parafuso da tampa

Parafusos da tampa devem ser apertados de acordo com os valores de torque listados na Tabela 1. Os parafusos da tampa estão de acordo com a norma ISO 4017:2014.

Montagem e desmontagem do anel adaptador

O anel adaptador, que prende o anel de labirinto no lugar, tem furos simples para montagem e furos roscados para desmontagem. Os parafusos do anel adaptador devem ser apertados de acordo com os valores de torque listados na tabela 2.
SKF logo