Informações do pedido

As caixas de mancal SBD de os mancais compensadores THD são fornecidos com as tampas apropriadas, anéis de labirinto e, se necessário, com os anéis adaptadores. As placas de extremidade para fixar um rolamento em um assento cilíndrico na extremidade de um eixo não são fornecidas com os mancais. Rolamentos e buchas de fixação devem ser pedidos separadamente.

Exemplo de pedido

São necessárias duas caixas de mancais SBD para dois rolamentos autocompensadores de rolos 22213 EK em buchas de fixação. Um mancal acomodará o rolamento livre na extremidade do eixo. O outro mancal acomodará o rolamento fixo e um eixo inteiro.
Os itens a seguir devem ser encomendados:
  • 1 mancal SBDD 2213 AL
  • 1 mancal SBDD 2213 BF
SKF logo