Soluções de vedação

As caixas de mancal SBD e os mancais compensadores THD são fornecidos de forma padronizada com vedação de labirinto. Também podem ser usadas com rolamentos autocompensadores de rolos vedados e as variantes estão disponíveis para vedação de taconita para trabalhos pesados.

Vedações padrão

A vedação de labirinto consiste em um anel de labirinto feito de ferro fundido cinzento, montado no eixo, que forma um labirinto axial multiestágio com os canais da vedação na tampa do mancal. O número de estágios no anel de labirinto varia conforme o tamanho do mancal.
Nos mancais compensadores THD, os anéis de labirinto são presos no eixo com anéis adaptadores. Em caixas de mancal SBD, os anéis de labirinto são presos de maneiras diferentes conforme o tipo de mancal:
  • preso com um anel adaptador (fig. 1)
  • fixado entre o rolamento e o ressalto do eixo (fig. 2)
  • fixado entre o rolamento ou contraporca e outro componente no eixo (fig. 3)
Anéis adaptadores são fornecidos com o mancal quando necessário. O anel adaptador é identificado pelo prefixo PSBD seguido do tamanho (diâmetro do eixo) em milímetros descodificado, por exemplo, PSBD 170. Os anéis adaptadores estão listados na tabela 1.
Em aplicações típicas, o rolamento e o mancal são totalmente preenchidos com graxa. O excesso de graxa entra nos labirintos e melhora o efeito de vedação. A maioria dos mancais compensadores THD e caixas de mancal SBD têm dutos que levam a graxa diretamente às vedações.
As características da vedação estão indicadas na tabela 2.
SKF logo