Capacidade de carga

A capacidade de carga de um mancal depende de muitos fatores:
  • o material e o modelo do mancal e, quando aplicável, a resistência do parafuso da tampa
  • a direção da carga
  • a resistência dos parafusos de fixação e da estrutura de apoio
  • a condição da superfície de apoio
A SKF fornece limites de carga estática do mancal, na forma de cargas de ruptura ou de cargas seguras, para a maioria dos mancais. Quando os valores não são fornecidos, a capacidade de carga é mais alta para o mancal do que para o rolamento.
As cargas de ruptura podem ser utilizadas para calcular a carga permitida, com base em um fator de segurança selecionado. As cargas seguras já incluem um fator de segurança.
É necessária atenção especial para mancais bipartidos sujeitos a cargas cíclicas ou a desbalanceamento dinâmico. Sob essas condições, a resistência dos parafusos da tampa e da tampa do mancal (P180°) deve ser analisada cuidadosamente. Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

Cargas de ruptura

Para a maioria dos mancais SKF, os valores de referência para as cargas de ruptura P são fornecidos na seção de produto relevante. Para obter a carga permitida para um mancal, o valor de referência deve ser dividido por um fator com base nos requisitos de segurança e nas condições operacionais da aplicação. Em engenharia geral, um fator de segurança de 6 é típico. A carga permitida pode ser explorada somente se o mancal estiver montado corretamente e todos os parafusos estiverem apertados até os valores de torque especificados. Para mancais bipartidos, a resistência dos parafusos da tampa também deve ser considerada. Um fator de segurança mínimo de 2 contra deformação do parafuso da tampa deve ser usado.
A carga Pa é a carga axial de ruptura do mancal. Se o rolamento incorporado for montado em uma bucha, verifique a carga axial permitida para a bucha (consulte Capacidade de carga axial para rolamentos em uma bucha, abaixo).

Cargas seguras

Em algumas regiões, são utilizadas as cargas seguras em vez de cargas de ruptura. Esses valores de referência foram estabelecidos por meio de práticas aceitas de engenharia, levando em consideração a segurança e a resistência máxima à tração dos materiais. Eles refletem um fator de segurança de 5 contra a fratura do mancal e, quando aplicável, um fator mínimo de 2 contra deformação dos parafusos da tampa. As cargas seguras podem ser completamente exploradas somente se o mancal estiver montado corretamente e todos os parafusos estiverem apertados até os valores de torque corretos.

Capacidade de carga axial para rolamentos em uma bucha

Ao utilizar um rolamento em uma bucha em um eixo plano, a capacidade de carga axial é limitada pelo rolamento, pela bucha ou pelo mancal.

Para a capacidade de carga axial do rolamento, consulte Rolamentos, unidades e mancais. Para a bucha, a carga axial permitida para evitar com segurança o deslizamento no eixo é determinada pelo atrito entre o eixo e a bucha. Desde que o rolamento esteja montado corretamente (→ skf.com/mount), a carga axial permitida pode ser calculada a partir de

Fap = 0,003 B d

onde

Fap=carga axial máxima permitida [kN]
B=largura do rolamento [mm]
d=diâmetro interno do rolamento [mm]
As informações sobre a capacidade de carga axial do mancal são fornecidas na seção de produto relevante.
SKF logo