Especificações para superfícies de apoio de eixos e mancais

Assento do rolamento do eixo

Os ajustes recomendados para rolamentos em eixos maciços de aço em mancais de ferro fundido estão disponíveis em Rolamentos, unidades e mancais no catálogo SKF Rolamentos de esferas.
Se forem utilizadas buchas de fixação ou de desmontagem, o assento da bucha no eixo deve ser usinado para a classe de tolerância h9 ou superior. O desvio radial total deve ser IT5/2 para a classe de tolerância h9.
Se os rolamentos serão montados diretamente no eixo, a tolerância de cilindricidade e a tolerância de desvio total do assento do rolamento devem, dependendo dos requisitos, ser um a dois graus de tolerância superiores à tolerância dimensional prescrita. Os encostos para anéis do rolamento devem ter uma tolerância de perpendicularidade e uma tolerância de desvio axial total de pelo menos um grau de tolerância IT superior à tolerância de diâmetro do assento cilíndrico associado.

Assento ou superfície de apoio da vedação de eixo

As recomendações são fornecidas na seção de produto relevante. Geralmente, as superfícies de apoio da vedação devem ser usinadas para a classe de tolerância h9 ou superior e a cilindricidade deve ser de grau de tolerância IT5.

Rugosidade superficial do eixo

Nas posições da bucha e da vedação, a superfície do eixo deve ter uma rugosidade superficial Ra ≤ 3,2 μm (125 μin.). As recomendações para a rugosidade superficial de assentos de rolamentos cilíndricos são fornecidas em Rolamentos, unidades e mancais e no catálogo SKF Rolamentos de esferas.

Superfície de apoio do mancal

Para maximizar a vida útil do rolamento e prevenir a deformação do furo do mancal, a SKF recomenda que a planicidade da superfície de apoio do mancal seja grau de tolerância IT7 de acordo com a norma ISO 1101:2012. A superfície deve ser concluída com uma rugosidade superficial Ra ≤ 12,5 μm (500 μin.).
SKF logo