Condições ambientais

Os mancais SKF são indicados tanto para aplicações internas como externas. As seguintes categorias de corrosividade, de acordo com a norma ISO 12944-2:1998, são aplicáveis para mancais SKF:
  • C2 para todos os mancais exceto as caixas de mancal SE
  • C3 para caixas de mancal SE
Informações adicionais sobre categorias de corrosividade são fornecidas na tabela 1.

Pintura personalizada/categoria de corrosividade

A cor e a categoria de corrosividade padrão de um mancal SKF estão indicadas na seção de produto relevante. Os mancais SKF também podem ser fornecidos em outras cores e/ou categorias de corrosividade (tabela 1) ou de acordo com as especificações do cliente. Os mancais que possuem um requisito de pintura fora do padrão são identificados pelo sufixo de designação P seguido por um número exclusivo de dois ou três dígitos, por exemplo, SNL 510-608/P76.
Se o mancal será repintado, a SKF recomenda seguir as seguintes precauções antes da pintura:
  • Cubra todas as aberturas do mancal. Para mancais com canais de vedação, posicione os discos recortados de papelão ou plástico nos canais de vedação. Isso é particularmente importante porque os produtos químicos ou abrasivos residuais do processo de preparação podem levar à falha prematura do rolamento e da vedação.
  • Remova todos os pinos graxeiros e proteja todos os furos roscados com tampões.
  • Para evitar qualquer ataque químico da superfície ao lavar fundições pintadas, siga as instruções do fornecedor dos produtos químicos de lavagem com relação à concentração, temperatura e tempo. A tinta é resistente aos produtos químicos de lavagem de baixa alcalescência normalmente utilizados.
SKF logo