Visão geral, seleção e recomendações de aplicações

A extensa linha de produtos da SKF inclui uma seleção abrangente de mancais de rolamentos. Uma visão geral dos mancais padrão é fornecida, assim como informações para facilitar as tarefas do projetista na escolha do mancal certo para as aplicações mais comuns.
Para aplicações em que os mancais padrão não sejam adequados, a SKF pode fornecer mancais especiais, por exemplo, para equipamentos transportadores, fornos rotativos, tambores, máquinas elétricas grandes e veículos ferroviários.

Noções básicas

A finalidade de uma caixa de mancal é:
  • apoiar o rolamento e transmitir as cargas operacionais estáticas e dinâmicas
  • proteger o rolamento e o lubrificante contra contaminantes
  • conter o lubrificante e acomodar os componentes do sistema de lubrificação
  • acomodar os componentes do sistema de monitoramento
  • maximizar o desempenho e a vida útil dos rolamentos incorporados
SKF logo