Inspeção e monitoramento de condições

Os mancais e unidades de rolamento de rolos SKF devem ser inspecionados regularmente para detectar danos e vazamentos de lubrificante. A SKF também recomenda uma inspeção visual das vedações, tampões, parafusos e juntas do mancal. A frequência dessas inspeções depende das condições operacionais e das possíveis consequências de paradas de máquinas, mas devem ser realizadas como parte de um programa periódico de manutenção programada.
Quando for utilizada a lubrificação por banho de óleo, o nível de óleo deve ser monitorado regularmente. Durante a operação, o nível de óleo pode cair abaixo do nível mínimo. Caso isso aconteça, e precise ser adicionado óleo com a máquina em funcionamento, mantenha o nível de óleo bem abaixo do nível de óleo máximo no indicador ou poderá acontecer excesso de preenchimento.
Para obter mais informações sobre técnicas de inspeção e ações corretivas de manutenção, consulte o Manual de manutenção de rolamentos SKF.
A SKF também recomenda o monitoramento das condições de todos os rolamentos de maneira regular ou contínua para detectar indícios iniciais de danos ao rolamento. O estabelecimento de tendências da condição do rolamento torna possível analisar a causa-raiz de uma falha iminente e planejar ações corretivas. O estabelecimento de tendências também pode eliminar o tempo de parada não programada. A forma mais confiável de realizar o monitoramento de condições é através da análise de vibrações.

Análise de vibrações

Muitos mancais SKF estão preparados para monitoramento de condições e são fornecidos com furos com rosca para acomodar os sensores. Para outros mancais, marcações rebaixadas indicam a posição onde os sensores podem ser fixados. Para obter informações sobre as possibilidades de monitoramento de condições para um tipo de mancal específico, consulte a seção de produto relevante.
A SKF possui uma linha abrangente de produtos de detecção, análise e diagnóstico de vibrações, de instrumentos portáteis leves a sistemas de monitoramento completamente integrados. Para obter informações adicionais, consulte Monitoramento de condições.
SKF logo