Lubrificação

Escolha da graxa

A escolha da graxa é normalmente guiada pelo rolamento e suas condições operacionais. A mesma graxa pode ser utilizada para preencher o mancal e lubrificar a vedação.
Para obter informações sobre as graxas SKF, consulte Soluções em lubrificação. O programa de seleção de graxas SKF LubeSelect pode ser usado para selecionar uma graxa apropriada.

Graxa biodegradável para mancais com rolamentos vedados

Se forem utilizados rolamentos vedados, a graxa usada para preencher o mancal e lubrificar as vedações do mancal não precisa ser compatível com a graxa dentro do rolamento. Essa é uma boa oportunidade para usar graxas ecológicas como a SKF LGGB 2. Trata-se de uma graxa biodegradável e com baixa toxicidade. Para obter informações adicionais essa graxa, consulte Soluções em lubrificação.

Preenchimento com graxa inicial

Se não existirem outras exigências, o espaço livre no rolamento deve ser totalmente preenchido com graxa e o espaço livre no mancal deve ser preenchido até 20 a 40% de seu volume. Um preenchimento com graxa de 40% é necessário quando os rolamentos devem ser relubrificados pela lateral, enquanto que um preenchimento com graxa de 20% é usado quando os rolamentos são lubrificados através do anel externo.
Para ambientes altamente contaminados e velocidades baixas, preencha o mancal até 70 a 80%. Para a melhor proteção contra contaminantes, use a Solução com Três Barreiras SKF.
Velocidades mais altas podem exigir uma redução do preenchimento com graxa. Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF. As quantidades para o preenchimento com graxa inicial são fornecidas nas seções de produto individuais.
SKF logo