Relubrificação

Furos de dreno de graxa

Os arranjos de rolamentos nos mancais com vedações de contato, por exemplo, de lábio duplo ou de quatro lábios, podem ser equipados com um furo de dreno de graxa para permitir que o excesso de graxa usada seja purgado do mancal. O furo de dreno deve ser posicionado no lado oposto à entrada de graxa e, se aplicável, no mesmo lado que a porca de fixação. Para longos intervalos de relubrificação, é frequentemente suficiente remover a tampa do mancal e remover a graxa antiga.

CUIDADO: Relubrificação através do anel externo

É necessário tomar cuidado ao relubrificar rolamentos autocompensadores de rolos na posição livre através de seu recurso de lubrificação no anel externo. Existe um risco de que o canal para lubrificação do rolamento não esteja alinhado com o orifício no centro da tampa do mancal e de que o lubrificante não chegue ao rolamento. Esse pode ser o caso quando rolamentos estreitos são montados em mancais com um assento do mancal amplo, por exemplo, rolamentos autocompensadores de rolos da série 222 montados em mancais da série SNL 5(00), e a aplicação está sujeita a grandes movimentos axiais. Sob essas condições, os rolamentos devem ser relubrificados pela lateral.
SKF logo