Montagem

As instruções de montagem são fornecidas com a maioria dos mancais SKF ou com o kit de vedação correspondente. Para obter informações adicionais sobre montagem, consulte o Manual de manutenção de rolamentos SKF ou skf.com/mount.

Preparações antes da montagem

A montagem de mancais (e de rolamentos) exige cuidado, precisão e as ferramentas apropriadas. Antes da montagem, faça o seguinte:
  • Certifique-se de que o ambiente de trabalho esteja limpo.
  • Estude todos os desenhos ou instruções para determinar a ordem correta na qual montar os vários componentes.
  • Certifique-se de que todos os componentes e ferramentas necessários estão à mão.
  • Limpe a superfície de apoio.
  • Verifique se a superfície de apoio satisfaz os requisitos de planicidade (→ Especificações para superfícies de apoio de eixos e mancais).
  • Verifique se os assentos do eixo e as superfícies de apoio satisfazem os requisitos de precisão, rugosidade e dureza dimensional e de forma (→ Especificações para superfícies de apoio de eixos e mancais).
  • Chanfre ou arredonde todos os cantos dos eixos nos quais um lábio de vedação passará.

Ferramentas e produtos SKF

A linha SKF de ferramentas e produtos de montagem inclui ferramentas mecânicas e hidráulicas, equipamentos de aquecimento e luvas. Para obter informações adicionais, consulte Produtos para manutenção.

Mancais de elevação

Muitos mancais SKF são fornecidos com parafusos olhais para um manuseio fácil e seguro. Os parafusos olhais são desenvolvidos para suportar somente o peso do mancal, e não o rolamento ou eixo incorporado.
Durante a elevação, certifique-se de que os parafusos olhais sejam submetidos apenas a cargas na direção do eixo da haste. A carga deve ser distribuída igualmente pelo número de parafusos olhais.

Aperto de parafusos de fixação

A aplicação do torque especificado para um parafuso durante a instalação é extremamente importante. Valores de torque inadequados podem fazer com que as máquinas se movimentem durante a operação. Isso pode causar o desalinhamento entre as peças da máquina, o que acabará causando falhas prematuras dos rolamentos e de outros componentes.
Os valores de torque de aperto recomendados são fornecidos nas tabelas de produtos e baseados nas recomendações do fabricante de parafusos.
Todos os parafusos devem ser apertados com uma chave de torque precisa (em pelo menos duas etapas) ou com um tensionador de parafuso hidráulico. A SKF recomenda utilizar um tensionador de parafuso hidráulico HYDROCAM em aplicações em que os parafusos de fixação possuem uma extremidade protuberante acima da porca de aperto. Esses tensionadores reduzem o risco de aperto excessivo e permitem que os parafusos sejam instalados de maneira precisa, sem a necessidade de uma chave de torque. Os tensionadores também proporcionam uma pré-carga de montagem uniforme ou um alongamento do parafuso uniforme.

Utilização de calços

Os calços podem ser usados para levantar a altura central de um mancal. A SKF recomenda o uso de calços de aço laminado inoxidável com resistência suficiente e capacidade de suportar a corrosão por vários fatores. Os calços feitos de metais leves como cobre ou latão costumam comprimir com o tempo, causando folgas, o que pode acabar levando ao desalinhamento. Sempre que possível, use apenas um calço e nunca empilhe mais do que três calços.

CUIDADO:

Certifique-se de que o calço cubra toda a superfície de contato entre a base do mancal e a superfície de apoio (fig. 1). Se os calços são colocados somente sob os pés do mancal, o assento do rolamento pode sofrer distorção.

Utilização de anéis de fixação (estabilizadores)

Um rolamento na posição fixa deve ser fixado axialmente no mancal. Se o assento do rolamento no mancal e a largura do rolamento não coincidirem, são necessários anéis de fixação (estabilizadores) (fig. 2). Tipicamente, dois anéis de fixação são necessários por mancal. Um anel deve ser colocado em cada lado do rolamento. Se apenas um anel de fixação for necessário, ele deverá ser inserido no mesmo lado que a porca de fixação. Ao colocar em posição um anel de fixação, certifique-se de que a extremidade aberta do anel de fixação fique voltada para cima.
Os rolamentos de rolos toroidais CARB, que são utilizados exclusivamente para a posição livre, exigem anéis de fixação quando o assento do rolamento no mancal e a largura do rolamento não coincidem. Para obter informações sobre quais anéis de fixação são necessários para um rolamento em um mancal específico, consulte a seção de produto relevante.

Instalação de vedações

A superfície de apoio da vedação deve satisfazer as especificações para rugosidade e arredondamento superficiais (→ Especificações para superfícies de apoio de eixos e mancais) e deve estar limpa. Se a superfície de apoio mostrar qualquer sinal de desgaste, conserte-a. Isso pode ser feito facilmente com um SKF Speedi-Sleeve ou uma bucha de desgaste de grande diâmetro (LDSLV). Se o reparo não for possível, substitua o eixo.
Em geral, a vedação e a superfície de apoio devem ser cobertas com um pouco do lubrificante utilizado na aplicação.
Ao instalar vedações, certifique-se de que a vedação esteja orientada corretamente. Muitas vedações não são simétricas e podem ser instaladas para excluir contaminantes ou para reter o lubrificante.
As vedações bipartidas consistem em duas metades, que podem ser instaladas em volta do eixo. Elas são mais fáceis de substituir e podem facilitar a montagem.
As vedações de feltro devem ser embebidas em óleo quente antes da instalação.
SKF logo