Visão geral dos mancais SKF

Variedade

A variedade abrangente de mancais SKF é fornecida nas tabelas a seguir:
A SKF também pode fornecer mancais personalizados para aplicações e requisitos específicos. Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
Mancais bipartidos

A principal vantagem dos mancais bipartidos (fig. 1) é que eles podem acomodar eixos pré-montados. Além disso, esses mancais simplificam as inspeções e a manutenção do rolamento, porque o eixo não precisa ser desmontado.

A linha de mancais bipartidos é fornecida na tabela 1. Os mancais específicos para cada aplicação são fornecidos na tabela 3.

Caixas de mancal não bipartidas

As caixas de mancal não bipartidas (fig. 2) são preferidos quando há cargas pesadas atuando em outras direções, diferentes da direção para a superfície de apoio. Eles também são usados quando o mancal deve ser montado a partir da extremidade do eixo.

A linha de mancais não bipartidos é fornecida na tabela 2. Os mancais específicos para cada aplicação são fornecidos na tabela 3.

Mancais flangeados
Os mancais flangeados (fig. 3) oferecem uma solução para aplicações que não possuem uma estrutura paralela ao eixo. A linha de mancais flangeados é fornecida na tabela 2.
Caixas compensadoras
Os mancais compensadores (fig. 4) são normalmente usados para manter a tensão nas aplicações de esteira rolante e são montados em uma estrutura guia. A linha de mancais compensadores é fornecida na tabela 2.
Mancais de dois rolamentos

Os mancais dois rolamentos (fig. 5) possuem assentos do rolamento intrinsecamente alinhados. Como resultado, eles podem acomodar rolamentos rígidos, como rolamentos rígidos de esferas, rolamentos de esferas de contato angular e rolamentos de rolos cilíndricos. Mancais de dois rolamentos são tipicamente utilizados em aplicações com uma carga projetada.

A linha de mancais de dois rolamentos é fornecida na tabela 2.

Mancais específicos para uma aplicação
Os mancais específicos para uma aplicação têm características que permitem sua utilização sob condições operacionais especiais. A linha de mancais específicos para cada aplicação é fornecida em Mancais específicos para uma aplicação, na tabela 3.

Materiais do mancal

Os mancais SKF são geralmente feitos de ferro fundido cinzento ou de ferro fundido nodular. Para obter informações sobre as opções de material disponíveis para um tipo de mancal específico, consulte a seção de produto relevante ou as tabelas a seguir:
Ferro fundido cinzento
O ferro fundido cinzento é o material padrão para a maioria dos mancais SKF e é suficiente para a maioria das aplicações. Ele é caracterizado pela alta resistência, boa capacidade de amortecimento e boa condutividade térmica.
Ferro fundido nodular
O ferro fundido nodular contém nódulos de grafite, o que o torna maleável. Portanto, ele oferece um grau mais alto de resistência e de tenacidade do que o ferro fundido cinzento. Em média, os mancais feitos de ferro fundido nodular podem suportar cargas 1,8 vezes mais pesadas em comparação com mancais feitos de ferro fundido cinzento.
SKF logo