Soluções de vedação

O desempenho de um arranjo de vedação é essencial para a limpeza do lubrificante e para a vida útil dos rolamentos. O tipo de vedação deve ser selecionado de acordo com o tipo de lubrificante e a velocidade operacional, mas os níveis de contaminação e o desalinhamento também devem ser considerados.
Existe uma ampla variedade de vedações para mancais SKF. Alguns mancais podem acomodar diferentes tipos de vedações, enquanto que outros mancais são desenvolvidos para uma solução de vedação específica. Para obter informações sobre as soluções de vedação disponíveis para um mancal específico, consulte a seção de produto relevante ou as tabelas a seguir:
As propriedades, as condições de aplicação e a adequação de cada solução de vedação também são fornecidas na seção de produto relevante.

Conversão de velocidades periféricas para velocidades de rotação

Para converter o limite de velocidade periférica de uma solução de vedação para a velocidade de rotação equivalente, consulte a tabela 4.

A Solução com Três Barreiras SKF

Para ambientes altamente contaminados, a SKF recomenda a solução com três barreiras. Essa solução de vedação econômica pode ter um impacto significativo na vida útil do rolamento, pois os contaminantes precisam passar através de três barreiras para atingir o rolamento (fig. 1):
  • 1ª barreira – vedação externa do mancal
  • 2ª barreira – graxa do mancal
  • 3ª barreira – vedação integrada ao rolamento
A Solução com Três Barreiras SKF consiste em um rolamento vedado SKF, um mancal com 70 a 90% de preenchimento com graxa e vedações de labirinto para o mancal.
Os rolamentos vedados possuem vedações de contato integradas que mantêm o lubrificante dentro e os contaminantes fora da cavidade do rolamento durante a operação. As vedações também protegem o rolamento contra a entrada de contaminantes durante a instalação. O uso de um rolamento vedado também significa que a graxa usada para preencher o mancal e as vedações de labirinto é independente dos requisitos de lubrificação para o rolamento. Portanto, graxas ecológicas e biodegradáveis, como a SKF LGGB 2, podem ser utilizadas para preencher o mancal (→ Soluções de lubrificação).
Quando o Sistema de rolamentos autocompensadores SKF é utilizado, a vedação de labirinto para o rolamento de rolos toroidais CARB deve ser substituída por uma vedação de taconita.
SKF logo