Seleção do mancal

Ao selecionar um mancal, devem ser considerados muitos fatores. O processo de seleção depende não apenas do tipo e do tamanho do rolamento, mas também da capacidade do mancal para acomodar com segurança a magnitude e as características de todas as cargas aplicadas. Além disso, outras considerações importantes são a montagem, a manutenção, as opções de vedação e os requisitos de lubrificante do rolamento.

Pesquisa por mancais

Para identificar mancais que são adequados para um tipo de rolamento, tamanho e combinação de eixo e rolamento específicos, use a Seleção de mancais SKF. Lembre-se também que uma unidade de rolamento de rolos pode ser a melhor solução (tabela 1). Para obter informações adicionais sobre unidades de rolamento de rolos, consulte

Ajuste da seleção de rolamentos

Se não houver um mancal adequado para o tipo de rolamento ou tamanho selecionado, considere trocar para um rolamento que possa ser acomodado em um mancal padrão. O resultado será uma solução de rolamento/mancal mais econômica.

Seleção da variante de mancal final

Depois de selecionar um mancal, certifique-se de que o mancal e as soluções de vedação disponíveis podem acomodar as cargas, a combinação de eixo e rolamento, o método de lubrificação e as condições operacionais, por exemplo, o tipo e o nível de contaminação. Considere todas as variantes de mancal, incluindo aquelas com uma tolerância de assento fora do padrão ou com vedações especiais. Para requisitos exclusivos, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
SKF logo