Armazenamento

Os mancais, as unidades de rolamentos de rolos e os componentes associados SKF, incluindo as vedações, devem ser armazenados sob condições controladas de temperatura e umidade em um ambiente limpo e seco. As variações de temperatura e umidade devem ser evitadas, mas variações sazonais graduais são aceitáveis. Como regra geral, a SKF recomenda as seguintes condições de armazenamento:
  • temperatura: < 30 °C (< 85 °F) para armazenamento de longo prazo
  • umidade relativa: < 60%
  • Se picos acima de 65% ocorrerem regularmente, é necessário um desumidificador.
  • variação de temperatura: máx. 3 °C/48 horas
Sob essas condições, os mancais podem ser armazenados por até 10 anos. As unidades de rolamentos de rolos não devem ser submetidas a vibrações durante o armazenamento, pois isso pode causar dano ao rolamento por falso brinelamento. Dependendo das condições de armazenamento reais, as propriedades de lubrificação do preenchimento com graxa inicial podem se deteriorar. Em geral, as unidades de rolamento SKF não devem ser armazenadas por mais de 3 anos.
SKF logo