Monitoramento de condições

As caixas de mancal SAF e SAW têm posições apropriadas para sensores de monitoramento de condições. Esses mancais fornecem uma área plana para a anexação de sensores de diferentes equipamentos para monitoramento de condições (fig. 1)
A posição 1 é um ponto de medição perpendicular ao eixo e deve ser usada quando o mancal é pendurado em seu suporte ou quando as cargas atuam em direção contrária à superfície de apoio.
A posição 2 é um ponto de medição paralelo ao eixo e deve ser usada quando as cargas atuam em direção à superfície de apoio.
Ambas as posições 1 e 2 estão de acordo com a norma ISO 10816-1:1995.
A posição 3 é um ponto de medição que está aproximadamente de 20° a 45° em relação ao eixo.
Os mancais SAF e SAW têm marcações rebaixadas fundidas na tampa do mancal para mostrar onde os sensores do monitoramento de condições podem ser montados para o máximo de eficiência.
SKF logo