Capacidade de carga

Os mancais SAF e SAW são indicados para cargas atuando perpendicularmente em direção à superfície de apoio. Se o mancal estiver apoiado em toda a sua base e as cargas forem puramente perpendiculares, as cargas serão limitadas apenas pelo rolamento.
Caso ocorram cargas atuando em outras direções, verifique se a magnitude da carga é permitida pelo mancal e pelos parafusos de fixação. Os valores de referência para as cargas seguras dos mancais são fornecidos nas tabelas de produtos para:
As cargas seguras foram calculadas utilizando um fator de segurança de 5 contra fratura e um fator de 2 contra deformação dos parafusos da tampa. Para mancais feitos de ferro fundido nodular, os valores de obtidos nas tabelas de produtos devem ser multiplicados por um fator de 1,8.
Se o mancal não estiver apoiado em toda a sua base, a capacidade de carga para cargas verticais pode ser afetada. Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
Para uma força puramente axial, estática ou dinâmica, a carga permitida na caixa de mancal não deve exceder 65% de P180°. Se o rolamento incorporado for montado em uma bucha, verifique a carga axial permitida para a bucha.
Quando os mancais forem submetidos a cargas cíclicas ou desbalanceamento dinâmico, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

Apoio adicional do mancal

Quando o mancal é submetido a cargas atuando paralelamente à superfície de apoio, pode ser necessário fixar o mancal com pinos na superfície de apoio ou providenciar um batente para contrabalançar a carga.
Quando as cargas atuam em ângulos entre 60° e 120° ou quando as cargas axiais forem superiores a 25% de P180°, o mancal deve ser fixado com pinos na superfície de apoio ou deve-se providenciar um batente para contrabalançar a carga. Os pinos de ajuste ou o batente devem ser suficientemente resistentes para acomodar as cargas atuando paralelamente à superfície de apoio. Marcações rebaixadas indicando as posições recomendadas para os pinos de ajuste estão fundidas na base do mancal.
SKF logo