Posições de rolamentos fixos e livres

Os mancais SAF e SAW podem ser utilizados tanto para as posições de rolamentos fixas como as livres.
Os mancais são usinados como padrão para rolamentos na posição livre. Os rolamentos na posição fixa, bem como os rolamentos de rolos toroidais CARB, precisam ser presos no mancal com um ou dois anéis de fixação (estabilizadores). Os anéis estabilizadores apropriados estão listados nas tabelas de produtos para:
SKF logo