Especificações do eixo

A tabela 1 lista as tolerâncias de diâmetro do eixo recomendadas. Os valores da, db e dc estão listados nas tabelas de produtos para:
A classe de tolerância para o assento do eixo do rolamento deverá ser selecionada a partir de Tolerâncias e ajustes de eixo e de mancal.
SKF logo