Combinações típicas de eixo e rolamento

As caixas de mancal SAF e SAW podem acomodar diferentes combinações de eixo e rolamento:
Eixo plano com rolamento em uma bucha de fixação
As caixas de mancal SAF das séries 15, 16, 225, 226, 230, C25, C26 e C30 e as caixas de mancal SAW da série 235 acomodam rolamentos em uma bucha de fixação em eixos lisos (fig. 1). Os mancais, as peças apropriadas e as dimensões estão listados na tabela de produtos.
Eixo escalonado com rolamento em um assento cilíndrico
As caixas de mancal SAF das séries 13, 222, 223, C22 e C23 e as caixas de mancal SAW da série 232 acomodam rolamentos em um assento cilíndrico em eixos escalonados (fig. 2). Os mancais, as peças apropriadas e as dimensões estão listados na tabela de produtos.
SKF logo