Designações

As designações dos rolamentos SKF e componentes associados seguem um sistema que consiste em uma designação básica com ou sem um ou mais prefixos e/ou sufixos.
Os exemplos e as opções aplicáveis para mancais SAF e SAW são indicados abaixo.
SAF 22634 TAondeSAF =
22634 =
TA =

Opções aplicáveis

Prefixo para furos de parafuso
FBase de quatro parafusos (mancais SAF)

Série
SMancal bipartido padrão
ADimensões em polegadas
F
Vedação de labirinto
W
Assento do rolamento amplo
B
Mancal com rolamento vedado

Material
Ferro fundido (padrão)
DFerro dúctil
SAço fundido


Identificação de tamanho
13(00)Kits com rolamentos autocompensadores de esferas com um furo cilíndrico,
série de diâmetros 3
15(00)Kits com rolamentos autocompensadores de esferas em uma bucha de fixação,
série de diâmetros 2
16(00)Kits com rolamentos autocompensadores de esferas em uma bucha de fixação,
série de diâmetros 3
222(00)Kits com rolamentos autocompensadores de rolos com um furo cilíndrico,
série de diâmetros 2
223(00)Kits com rolamentos autocompensadores de rolos com um furo cilíndrico,
série de diâmetros 3
225(00)Kits com rolamentos autocompensadores de rolos em uma bucha de fixação,
série de diâmetros 2
226(00)Kits com rolamentos autocompensadores de rolos em uma bucha de fixação,
série de diâmetros 3
230(00)Kits com rolamentos autocompensadores de rolos em uma bucha de fixação,
série de diâmetros 0
232(00)Kits com rolamentos autocompensadores de rolos com um furo cilíndrico,
série de diâmetros 2
235(00)Kits com rolamentos autocompensadores de rolos em uma bucha de fixação,
série de diâmetros 2
C22(00)Kits com rolamentos de rolos toroidais CARB com um
furo cilíndrico, série de diâmetros 2
C23(00)Kits com rolamentos de rolos toroidais CARB com um
furo cilíndrico, série de diâmetros 3
C25(00)Kits com rolamentos de rolos toroidais CARB em uma
bucha de fixação, série de diâmetros 2
C26(00)Kits com rolamentos de rolos toroidais CARB em uma
bucha de fixação, série de diâmetros 3
C30(00)Kits com rolamentos de rolos toroidais CARB em uma
bucha de fixação, série de diâmetros 0
..(00)

Código de tamanho do rolamento, (00) x 5 = diâmetro do furo do rolamento [mm]


Sufixos1)
TVedação de taconita com elemento de contato
TVVedação de taconita com anel em V
TA ou TVAVedação de taconita com pino graxeiro tipo botão
TB ou TVBVedação de taconita com pino graxeiro tipo botão gigante
TLCVedação PosiTrac Plus
YUma extremidade fechada (ou seja, fornecida com tampão de fechamento)
-11Base de quatro parafusos (somente SAFS de aço fundido)
/VZ...Recurso/modificação especial
  1. 1)Quando vários sufixos são utilizados, eles são listados na mesma ordem em que são mostrados aqui.
SKF logo