Variantes de mancais

Além do design padrão das caixas de mancal SAF e SAW, diversas variantes também estão disponíveis. Suas características adicionais incluem:

  • palmilhas laminadas para fornecer uma superfície plana e uniforme para os fixadores
  • usinagem especial para sistemas de lubrificação e de monitoramento de condições
  • diferentes classes de tolerância de assento do rolamento
  • vedações especiais
  • extremidades de base usinadas, para permitir o posicionamento de precisão
Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

Material do mancal

Para aplicações em que é necessária resistência adicional, os mancais SAF também estão disponíveis em aço fundido, designação SAFS. Verifique a disponibilidade, antes de efetuar o pedido. Mancais de aço fundido vêm em três modelos diferentes. Os diferentes modelos têm as mesmas diferentes dimensões dos mancais SAF feitos de ferro fundido cinzento.
Os mancais SAF também estão disponíveis em ferro dúctil (ferro fundido nodular), designação SAFD, do tamanho 509 ao 544 e do tamanho 215 ao 244. Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
SKF logo