Mancais bipartidos, séries SAF e SAW (dimensões em polegadas)

Os mancais SAF e SAW são mancais populares de rolamentos SKF com dimensões em polegadas, desenvolvidos para ser a primeira opção devido ao projeto, à qualidade e à economia.

Os mancais SAF e SAW permitem que os rolamentos incorporados obtenham o máximo de vida útil, com menor necessidade de manutenção. Diversas variantes de mancais e projetos de vedações estão disponíveis, tornando praticamente desnecessária a utilização de mancais adaptados e possibilitando arranjos de rolamentos econômicos.
Tipos de rolamento
  • Rolamentos autocompensadores de rolos (SAF e SAW)
  • Rolamentos autocompensadores de esferas (SAF)
  • Rolamentos de rolos toroidais CARB (SAF)

Série de dimensões de rolamento

  • 12, 13, 22, 23, 30 (SAF)
  • 22, 32 (SAW)

Faixa de diâmetros do eixo

  • De 1 3/16 a 10 1/2 pol. (SAF)
  • De 3 3/16 a 7 15/16 pol. (SAW)

Combinações típicas de eixo e rolamento

  • Eixo liso com rolamento em uma bucha de fixação
  • Eixo escalonado com rolamento em um assento cilíndrico

Vedações

  • Labirinto
  • Contato
  • Trabalho pesado

Lubrificação

  • Graxa
  • Óleo

Materiais

  • Ferro fundido cinzento
  • Aço fundido
  • Ferro fundido nodular

Montagem

  • Montagem com dois parafusos
  • Montagem com quatro parafusos
SKF logo