Montagem

As caixas de mancal SAF e SAW devem ser montadas corretamente, usando as ferramentas adequadas e métodos de montagem mecânica de última geração. Todos os componentes associados também devem atender determinados requisitos básicos (→ Especificações para eixos e superfícies de apoio do mancal). Instruções de montagem são fornecidas com cada mancal. Para obter informações sobre a montagem de rolamentos de esferas, consulte o manual de manutenção de rolamentos SKF ou skf.com/mount.

Especificações de torque do parafuso da tampa

Os parafusos da tampa devem ser apertados com os valores de torque listados nas tabelas de produtos para:

Fixação ou suporte do mancal

Algumas condições de carga podem exigir a fixação com pinos do mancal em sua superfície de apoio ou o uso de um batente para acomodar cargas atuando paralelamente à superfície de apoio do mancal (→ Apoio adicional do mancal).
SKF logo