Informações do pedido

As caixas de mancal SAF e SAW são normalmente fornecidas como kits completos que incluem mancal, vedações, rolamento, bucha de fixação (ou porca e arruela) e um anel estabilizador (de fixação) padrão. Um mancal completo é especificado por uma designação fornecida nas tabelas de produtos para:
Os recursos opcionais podem ser especificados com um prefixo e sufixos. Quando são necessários vários sufixos, coloque-os em ordem alfabética.
Todas as peças do mancal também podem ser fornecidas separadamente. As designações para as diferentes peças estão listadas nas tabelas de produtos.
Os componentes opcionais estão listados nas tabelas de produtos e na tabela 1.

Exemplo de pedido

Um eixo com diâmetro de 4 3/16 polegadas precisa ser apoiado por dois mancais SAF com rolamentos autocompensadores de rolos 22224 EK em uma bucha de fixação, um na extremidade do eixo para a posição de rolamento livre e um para um eixo inteiro na posição de rolamento fixo. Os mancais devem ser vedados com vedações PosiTrac Plus.

Os itens a seguir devem ser encomendados: 

  • 1 mancal SAF 22524 TLCY
  • 1 mancal SAF 22524 TLC

A entrega irá conter:

  • 2 mancais SAF 524
  • 2 rolamentos autocompensadores de rolos 22224 EK
  • 2 buchas de fixação com porcas de fixação SNW 24x4.3/16
  • 2 anéis de fixação SR 24-20
  • 4 anéis de labirinto com anéis em O LOR 113
  • 3 elementos de contato B-10724-113
  • 1 tampão EPR 14
SKF logo