Soluções de vedação

As caixas de mancal SAF e SAW estão disponíveis com soluções diferentes de vedação como padrão.
A tabela 1 oferece uma visão geral das características e adequação de cada solução de vedação. São fornecidos detalhes no texto a seguir. Essas informações devem ser usadas como uma referência e não podem substituir o teste de uma vedação em sua aplicação. A tabela 2 fornece uma visão geral de quais vedações se ajustam a quais mancais.

Vedações de labirinto

As vedações de labirinto são a solução padrão de vedação para mancais SAF e SAW. Elas estão disponíveis em duas variantes, dependendo do tamanho do mancal:

  • As vedações de labirinto com a designação LER (fig. 1), também chamadas de vedações de anel triplo, são fornecidas por padrão com mancais SAF pequenos (diâmetro do eixo ≤ 2 5/8 polegadas). Os anéis formam uma vedação de labirinto de vários estágios com os canais da vedação no mancal. Se permitido pelas condições operacionais, o efeito de vedação pode ser aprimorado preenchendo-se a cavidade entre o mancal e o anel de vedação com graxa.
  • Vedações de labirinto PosiTrac, designação LOR (fig. 2), são fornecida por padrão com mancais SAF maiores (diâmetro do eixo ≥ 2 1/8 polegadas) e com todos os mancais SAW. Essas vedações possuem um anel em O adicional feito de borracha de acrilonitrila-butadieno (NBR) para fazer o anel de labirinto girar com o eixo.

Vedações de labirinto com um elemento de contato interno

As vedações PosiTrac Plus (fig. 3) consistem em um anel de labirinto PosiTrac (designação LOR) e um elemento de contato feito de borracha de acrilonitrila-butadieno (NBR). O anel de labirinto é fixado no eixo e mantido no lugar por um anel em O.
O elemento de contato é fixado no canal da vedação no mancal. Ele pode ser montado para melhor exclusão de contaminações (fig. 4) ou para melhor retenção de lubrificante (fig. 5). Quando o elemento de contato é montado para melhor exclusão de contaminações, o efeito de vedação pode ser aprimorado preenchendo-se a cavidade da vedação com graxa. A designação para o elemento de contato é B 10724, seguida por um código de tamanho, por exemplo B 10724-122.

Vedações de taconite para trabalho pesado

As vedações de taconita consistem em uma vedação de feltro integrada, uma cavidade de graxa e uma vedação de externa que está disponível em dois modelos:

  • As vedações na série TER possuem uma vedação de contato bipartida (fig. 6).
  • As vedações na série TER-V têm uma vedação em V (fig. 7).
Para proteger ainda mais contra o ingresso de contaminantes, as vedações de taconita SKF possuem um pino graxeiro para purgar a graxa e qualquer contaminante preso na cavidade da vedação, através da vedação externa.

Vedações de contato

Vedações de contato (fig. 8) são vedações sólidas que se ajustam ao canal da vedação. As vedações de contato estão disponíveis para tamanhos menores de mancal (SAF 513 e menores) para os quais as vedações PosiTrac Plus não estão disponíveis. A designação para vedações de contato é B 9784, seguida por um código de tamanho, por exemplo B 9784-15.

Tampões de fechamento

Os mancais na extremidade de um eixo devem ter um tampão de fechamento (tampa de fechamento) (fig. 9) que se encaixe no canal da vedação no mancal. O tampão consiste em uma placa de metal com uma tira de borracha de acrilonitrila-butadieno (NBR). Detalhes sobre o comprimento permitido da extremidade do eixo estão listados nas tabelas de produtos para:
Os tampões de fechamento são identificados pela designação EPR, seguida por um código de tamanho, por exemplo EPR 7.
SKF logo