Vedações especiais

Além do sortimento padrão de vedações, os mancais SAF e SAW estão disponíveis sob encomenda, com vedações de contato de altas temperaturas ou vedações de contato de altas velocidades.

Vedações de altas temperaturas

As vedações de contato de altas temperaturas (designação LORP) consistem em um anel de labirinto de PTFE com um anel em O de FKM (borracha fluorada) e um elemento de contato de PTFE. O elemento de contato de PTFE está disponível separadamente (designação B-10785). As vedações de altas temperaturas podem acomodar temperaturas operacionais de até 400 °F. A velocidade-limite para o rolamento pode ser atingida.
AVISO! As vedações feitas de FKM (borracha fluorada) expostas a chamas ou a temperaturas acima de 570 °F representam um risco à saúde e ao meio ambiente. Entre em contato com a SKF para obter informações de segurança detalhadas.

Vedações de altas velocidades

As vedações de contato de altas velocidades consistem em um anel de labirinto de alumínio com um anel em O de NBR (designação LOR) e um elemento de contato de PTFE (designação B-10785). Com elementos de contato de PTFE, a velocidade-limite para o rolamento pode ser atingida.
SKF logo