Características e benefícios

Os mancais SAF e SAW compartilham algumas das seguintes características e benefícios:

Montagem e desmontagem simples

Para simplificar a montagem e tornar o alinhamento mais preciso, os pés dos mancais SAF e SAW têm um design plano e quadrado.
Para facilitar a separação da tampa e da base, rasgos para remoção são fundidos no mancal. Tamanhos menores têm pinos de ajuste esféricos para facilitar ainda mais a remoção da tampa.
Instruções de montagem são fornecidas com cada mancal.

Tampas e bases marcadas individualmente

A tampa e a base do mancal são pareadas durante a fabricação e não são intercambiáveis com as tampas e bases de outros mancais. Para ajudar a evitar a não correspondência, cada tampa e base é numerada (fig. 1).

Lubrificação com graxa ou óleo

Esses mancais foram projetados para acomodar tanto a lubrificação a graxa como a óleo. O coletor na base do mancal atua como um reservatório para fornecer uma quantidade adequada de graxa ou óleo.
SKF logo