Capacidade de carga

Todos os mancais SDAF são indicados para cargas atuando perpendicularmente em direção à superfície de apoio. Se o mancal estiver apoiado em toda a sua base e as cargas forem puramente perpendiculares, as cargas serão limitadas apenas pelo rolamento.
Caso ocorram cargas atuando em outras direções ou caso o mancal não esteja apoiado em toda a área de sua base, verifique se a magnitude da carga é permitida para o mancal e para os parafusos de fixação.

Capacidade de carga do mancal

Os valores de referência para as cargas seguras dos mancais feitos de ferro fundido cinzento estão listados nas tabelas de produtos para rolamentos em uma bucha de fixação e para rolamentos com um furo cilíndrico. As cargas seguras foram calculadas utilizando-se um fator de segurança de 5 contra fratura da base e um fator de 2 contra deformação dos parafusos da tampa.
Para mancais feitos de ferro dúctil, os valores obtidos nas tabelas de produtos devem ser multiplicados por um fator de 1,5 para ASTM A536 grau 65-45-12. Para obter informações sobre ASTM A536 grau 80-60-03, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF. Para cargas puramente axiais, estáticas ou dinâmicas, as cargas no mancal não devem exceder 65% de P180°. Para rolamentos montados em buchas de fixação, a carga axial permitida depende da bucha de fixação.

Apoio adicional do mancal

Quando o mancal é submetido a cargas atuando paralelamente à superfície de apoio, pode ser necessário fixar o mancal com pinos na superfície de apoio ou providenciar um batente para contrabalançar a carga. Quando as cargas atuam em ângulos entre 60° e 120° ou quando as cargas axiais forem superiores a 5% de P180°, o mancal deve ser fixado com pinos na superfície de apoio ou deve-se providenciar um batente para contrabalançar a carga. Os pinos de ajuste ou o batente devem ser suficientemente resistentes para acomodar as cargas atuando paralelamente à superfície de apoio.
SKF logo