Mancais bipartidos, série SDAF incluindo a linha ampliada (dimensões em polegadas)

Todos os mancais SDAF, que incluem a linha ampliada SDAF, são mancais partidos de trabalho pesado projetados para condições operacionais difíceis em que cargas pesadas e cargas de choque exigem um mancal extremamente resistente. Todos os mancais SDAF são feitos sob encomenda.
Os mancais SDAF conseguem acomodar rolamentos da séries de dimensões 22 e 23 para diâmetros de eixo que vão de 2 15/16 a 9 9/16 polegadas. Os mancais SDAF de linha ampliada conseguem acomodar rolamentos da séries de dimensões 30, 31 e 32 para diâmetros de eixo que vão de 8 15/16 a 20 polegadas ou mais. Os mancais da linha ampliada são geralmente personalizados para atender às necessidades de uma aplicação em particular.
Tipos de rolamento
  • Rolamentos autocompensadores de rolos
  • Rolamentos de rolos toroidais CARB 

Série de dimensões de rolamento

  • 22, 23 (SDAF)
  • 30, 31, 32 (linha ampliada SDAF)

Faixa de diâmetros do eixo

  • De 2 15/16 a 9 9/16 pol. (SDAF) 
  • 9 pol. ou mais (linha ampliada SDAF)

Combinações típicas de eixo e rolamento

  • Eixo liso com rolamento em uma bucha de fixação 
  • Eixo escalonado com rolamento em um assento cilíndrico

Vedações

  • Labirinto
  • Contato
  • Trabalho pesado

Lubrificação

  • Graxa 
  • Óleo

Materiais

  • Ferro fundido cinzento 
  • Ferro dúctil (ferro fundido nodular)
  • Aço fundido

Montagem

  • Montagem com quatro parafusos

Conformidade com as normas

  • Não padronizado

Split pillow block housings, inch dimensions

SKF logo