Informações do pedido

As caixas de mancal SDAF estão disponíveis como kits completos, incluindo vedações, rolamento (e bucha de fixação), dispositivo de fixação e um anel de fixação padrão. Uma caixa de mancal completa é especificada por uma designação listada nas tabelas de produtos para rolamentos em uma bucha de fixação e para rolamentos com um furo cilíndrico. Os recursos opcionais podem ser especificados com prefixo e sufixos. Quando são necessários vários sufixos, coloque-os em ordem alfabética.
As caixas de mancal da linha ampliada SDAF são normalmente vendidas como somente mancal, incluindo vedações de labirinto. Estão disponíveis kits completos que incluem mancal, vedações, rolamento, conjunto de bucha ou dispositivo de fixação e anel de fixação.
Todas as peças do mancal também podem ser fornecidas como componentes individuais. Designações de pedido para as diferentes peças estão listadas nas tabelas de produtos para rolamentos em uma bucha de fixação e para rolamentos com um furo cilíndrico.

Exemplo de pedido

Um eixo com diâmetro de 4 3/16 polegadas precisa ser apoiado por dois mancais SDAF com rolamentos autocompensadores de rolos 22224 EK em buchas de fixação, um na extremidade do eixo para a posição de rolamentos livres e um para um eixo inteiro na posição de rolamentos fixos. Os mancais devem ser vedados com vedações PosiTrac Plus.

Pedido: 

  • 1 mancal SDAF 22524 TLCY
  • 1 mancal SDAF 22524 TLC 

A entrega irá conter:

  • 2 mancais SDAF 524
  • 2 rolamentos autocompensadores de rolos 22224 EK
  • 2 buchas de fixação com porcas de fixação SNW 24x4.3/16
  • 2 anéis de fixação SR 24-20
  • 3 anéis de labirinto com anéis em O LOR 113
  • 3 elementos de contato B-10724-113
  • 1 tampão EPR 14
SKF logo