Posições de rolamentos fixos e livres

Os mancais SNL e SE podem ser utilizados tanto para as posições de rolamentos fixas como as livres.
Os mancais são usinados como padrão para rolamentos na posição livre. Os rolamentos na posição fixa, bem como os rolamentos de rolos toroidais CARB, precisam ser presos no mancal em ambos os lados com anéis de fixação. Os anéis de fixação apropriados estão listados nas tabelas de produtos para rolamentos em uma bucha de fixação e para rolamentos em um assento cilíndrico.
SKF logo