Combinações típicas de eixo e rolamento

Os mancais SNL e SE das séries 2, 3, 5 e 6 podem acomodar diferentes combinações de eixo e rolamento:
Eixo liso com rolamento em uma bucha de fixação
Esse arranjo é padrão para mancais SNL e SE das séries 5 e 6. Os mancais, as peças e as dimensões apropriadas estão listados nas tabelas de produtos para rolamentos em uma bucha de fixação e para rolamentos em um assento cilíndrico (fig. 1).
Eixo escalonado com rolamento em um assento cilíndrico

Esse arranjo é padrão para mancais SNL e SE das séries 2 e 3, mas também pode ser usado para vários mancais SNL e SE das séries 5 e 6. Os mancais, as peças e as dimensões apropriadas estão listados nas tabelas de produtos para rolamentos em uma bucha de fixação e para rolamentos em um assento cilíndrico.

O rolamento é fixado axialmente entre um ressalto do eixo e uma bucha espaçadora, que é mantida no lugar por outro componente no eixo (fig. 2). O diâmetro externo da bucha deve coincidir com o diâmetro do furo da vedação. A bucha espaçadora não é fornecida pela SKF.

Eixo escalonado com rolamento em uma bucha de fixação
Ao usar um mancal SNL ou SE para esse arranjo (fig. 3), as dimensões do anel do encosto e da bucha espaçadora devem ser adequadas para o mancal. Os anéis de encosto e as buchas espaçadoras não são fornecidos pela SKF.
Eixo escalonado com rolamento em uma bucha de desmontagem
Ao usar um mancal SNL ou SE para esse arranjo (fig. 4), a bucha de desmontagem deve ser fixada axialmente no eixo. Isso pode ser feito utilizando-se uma bucha espaçadora que é mantida no lugar por outro componente. O uso de uma porca de fixação pode ser difícil devido ao espaço limitado no mancal. O diâmetro externo da bucha espaçadora deve ser o mesmo que o diâmetro do encosto do eixo, db, (tabelas de produtos para rolamentos em uma bucha de fixação e para rolamentos em um assento cilíndrico) e deve estar de acordo com a classe de tolerância h9Ⓔ para acomodar a vedação. A bucha espaçadora não é fornecida pela SKF.
SKF logo